メカニカル部品技術窓口

確定しました

40mm キャスター(ツインホイール)

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・自在キャスター・ブレーキ無・ボルトタイプ・材質…本体、車輪:ナイロン・耐荷重…40kg・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TB-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TB-240の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
ねじピッチ
1.25
重量
64g
ねじ径
M8
材質
本体、車輪:ナイロン
平径(P)
14mm
偏芯(C)
14mm
旋回半径(A)
34mm
耐荷重
40kg
取付高(H)
46mm
車輪幅(W/W')
41.5mm/7mm
車輪径(D)
40mm
軸長(L)
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TB-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ブレーキ無
・ボルトタイプ
・材質…本体、車輪:ナイロン
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…40mm
・取付高(H)…46mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…14mm
・車輪幅(W/W')…41.5mm/7mm
・偏芯(C)…14mm
・旋回半径(A)…34mm
・重量…64g
・JAN:4548745752960

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール)の型番EA986TB-240のページです。 型番EA986TB-240に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(ツインホイール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(ツインホイール)
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-250
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TF
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4051,8385161,3908712,237
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00
許容荷重(daN)39.29858.878.539.298
ねじピッチ1.251.751.251.251.251.75
重量64g278g104g176g118g318g
ねじ径M8M12M8M8M8M12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト