メカニカル部品技術窓口

確定しました

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140

通常単価(税別)
524
税込単価
576
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・自在キャスター・プレートタイプ・ブレーキ付・材質…本体、車輪:ナイロン、金具:スチール・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TB-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TB-140の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
重量
87g
材質
本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
穴径(P)
φ5.2mm
取付サイズ(b)
φ35mm
偏芯(C)
14mm
旋回半径(A)
42mm
耐荷重
40kg
取付高(H)
55mm
車輪幅(W/W')
41.5mm/7mm
車輪径(D)
40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TB-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…40mm
・取付高(H)…55mm
・取付サイズ(b)…直径35mm
・穴径(P)…直径5.2mm
・車輪幅(W/W')…41.5mm/7mm
・偏芯(C)…14mm
・旋回半径(A)…42mm
・重量…87g
・JAN:4548745752656

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140の型番EA986TB-140のページです。 型番EA986TB-140に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5245274281,011632585
通常出荷日2日目1日目1日目3日目2日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)39.239.239.239.258.858.8
重量87g87g85g166g138g138g
材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール--本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)本体、車輪:ナイロン、金具:スチール本体、車輪:ナイロン
穴径(P)φ5.2mm5.2mm5.2mmφ6mmφ5.5mmφ5.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト