メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

40mm キャスター(ツインホイール・自在)

通常単価(税別)
428
税込単価
471
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・自在キャスター・プレートタイプ・ブレーキ無・材質…本体、車輪:ナイロン・耐荷重…40kg...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TA-40の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂 / 双輪
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
55
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
取付穴種類
丸穴(3つ穴)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
35
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
39.2
車輪幅 B(mm)
42
旋回半径(mm)
34
重量
85g
穴径(P)
5.2mm
偏芯(C)
14mm
メーカー型番
T40-P
メーカー
東信製作所(トーシン)

型番リスト

表示件数
型番
EA986TA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428
( 471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・ブレーキ無
・材質…本体、車輪:ナイロン
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…40mm
・取付高(H)…55mm
・取付サイズ(b)…直径35mm
・穴径(P)…直径5.2mm
・車輪幅(W/W')…41.5mm/7mm
・偏芯(C)…14mm
・旋回半径(A)…34mm
・重量…85g
・JAN:4548745731361

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・自在)の型番EA986TA-40のページです。 型番EA986TA-40に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(ツインホイール・自在)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-140
50mm キャスター(ツインホイール・自在)
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-50
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格428527524526551870
通常出荷日1日目1日目2日目9日目2日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂 / 双輪プレート式自在 / 樹脂 / 双輪----
金具材質スチールスチール----
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70----
取付け高さ H(mm)5555----
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング