メカニカル部品技術窓口

確定しました

40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

通常単価(税別)
638
税込単価
702
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・自在キャスター・ボルトタイプ・ブレーキ付・材質…本体、車輪:ナイロン・耐荷重…40kg・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TA-340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TA-340の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
46
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
ナイロン
ねじ径
M8
ストッパ
旋回ストッパ付
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
39.2
車輪幅 B(mm)
42
旋回半径(mm)
42
ねじピッチ
1.25
重量
67g
平径(P)
14mm
固定/自在
自在
偏芯(C)
14mm
軸長(L)
15mm
メーカー型番
TS40-B
メーカー
東信製作所(トーシン)

型番リスト

表示件数
型番
EA986TA-340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ボルトタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体、車輪:ナイロン
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…40mm
・取付高(H)…46mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…14mm
・車輪幅(W/W')…41.5mm/7mm
・偏芯(C)…14mm
・旋回半径(A)…42mm
・重量…67g
・JAN:4548745731668

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)の型番EA986TA-340のページです。 型番EA986TA-340に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格638714852530658723
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイプねじ込み式 / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~5050.1~7050.1~70~5050.1~7050.1~70
取付け高さ H(mm)465869465869
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング