メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

57.0x32.0mm ボールキャスター

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    39.2
  • 材質
    スチール(真鍮メッキ仕上げ)
  • 外径
    57mm
  • ボール径
    25.0mm
  • 耐荷重
    40kg
  • 全高
    32mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986S-23
解除
数量:

EA986S-23の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
材質
スチール(真鍮メッキ仕上げ)
外径
57mm
ボール径
25.0mm
耐荷重
40kg
全高
32mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986S-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,831
( 3,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(真鍮メッキ仕上げ)
・外径…57mm
・全高…32mm
・ボール径…25.0mm
・耐荷重…40kg
・JAN:4518340376311

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57.0x32.0mm ボールキャスターの型番EA986S-23のページです。 型番EA986S-23に関する仕様情報を記載しております。
57.0x32.0mm ボールキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57.0x32.0mm ボールキャスター
37.0x23.0mm ボールキャスター
44.0x27.0mm ボールキャスター
22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
71.0x34.0mm ボールキャスター(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8311,1531,4765252,7492,616
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00~35.00~35.00~35.00~35.00~35.00
許容荷重(daN)39.214.724.57.8429.429.4
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)-----
外径57mm-----
ボール径25.0mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました