メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

通常単価(税別)
2,551
税込単価
2,806
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ…53(W)×34.5(H)mm・ボール径…25mm・材質…本体:ポリアミド車球:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986S-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986S-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式ボールキャスター
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
34.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
25
車輪材質
その他
ストッパ
なし
取付穴種類
丸穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
24.5
プレート長さ L(mm)
53
プレート幅 W(mm)
53
重量
約46g
材質詳細
本体:ポリアミド、車球:メラミン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986S-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551
( 2,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…53(W)×34.5(H)mm
・ボール径…25mm
・材質…本体:ポリアミド車球:メラミン樹脂
・耐荷重…25kg
・JAN:4518340375871

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)の型番EA986S-2のページです。 型番EA986S-2に関する仕様情報を記載しております。
53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
移動台車
4
満足度:4.0
安価なボールキャスターを探していました。樹脂製ですが、サブボールも入っていて摩擦は少ないです。ただ、カラカラ音がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
57.0x32.0mm ボールキャスター
37.0x23.0mm ボールキャスター
44.0x27.0mm ボールキャスター
22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5513,9472,8311,1531,476491
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式ボールキャスターねじ込み式 / プレート式ボールキャスター-プレート式ボールキャスタープレート式ボールキャスタープレート式ボールキャスター
取付高さ【範囲選択】(mm)~50~50-~50~50~50
取付け高さ H(mm)34.534.5-232714
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.0035.01~80.00~35.00~35.00~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50-~50~50~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング