メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

通常単価(税別)
6,802
税込単価
7,482
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・後輪を浮かして台車を制御します。・耐荷重…200kg・適正取付高さ…142mm・ON高さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PZ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PZ-2の仕様・寸法情報

用途
物流、台車
適正取付高さ(mm)
142
プレート長さ L(mm)
120
プレート幅 W(mm)
120
材質
スチール
OFF高さ
125mm
ON高さ
150mm
取付穴径
11mm
取付穴ピッチ
85~100×85~100mm
耐荷重
200kg
型番
900-2
メーカー
東正車輌(TOSEI)

型番リスト

表示件数
型番
EA986PZ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,802
( 7,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・後輪を浮かして台車を制御します。
・耐荷重…200kg
・適正取付高さ…142mm
・ON高さ…150mm
・OFF高さ…125mm
・取付穴径…11mm
・取付穴ピッチ…85/100×85/100mm
・プレートサイズ…120×120mm
・材質…スチール
・ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単
・内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
・JAN:4548745599121

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)の型番EA986PZ-2のページです。 型番EA986PZ-2に関する仕様情報を記載しております。
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)
302 mm ブレーキストッパー
92.5mm ブレーキストッパー
85.0mm ブレーキストッパー
132 ㎜ ブレーキストッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8026,5065,1806,1185,4084,967
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
適正取付高さ(mm)14214220292.585132
プレート長さ L(mm)12012012011811870
プレート幅 W(mm)1201201208282100
材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング