メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA986PZ-12
2025年04月に販売終了となりました。
代替品はございません。
【商品仕様】
・適正取付高さ…168mm
・ON高さ(H1)…173mm
・OFF高さ(H2)…148mm
・ストローク(S)…25mm
・プレートサイズ(A×B)…100×100mm
・取付ピッチ(X×Y)…80×80mm
・ペダル長さ(L)…126mm
・プレートよりの隙間(h)…29mm
・取付穴径…8.5mm
・重量…810g
・材質…樹脂製
・操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
・安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
・JAN:4548745752168