メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

通常単価(税別)
6,506
税込単価
7,157
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…142...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PY-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PY-4の仕様・寸法情報

用途
物流、台車
適正取付高さ(mm)
142
プレート長さ L(mm)
120
プレート幅 W(mm)
120
材質
スチール
OFF高さ
107mm
ON高さ
147mm
取付ピッチ
85×85mm(100×100mm)
取付穴径
11mm
型番
NR-4CM
メーカー
ナンシン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PY-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,506
( 7,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
・適正取付高さ…142mm
・ON高さ…147mm
・OFF高さ…107mm
・取付ピッチ…85×85mm(100×100mm)
・プレートサイズ…120×120mm
・取付穴径…11mm
・JAN:4548745626469

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)の型番EA986PY-4のページです。 型番EA986PY-4に関する仕様情報を記載しております。
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)
302 mm ブレーキストッパー
92.5mm ブレーキストッパー
85.0mm ブレーキストッパー
132 ㎜ ブレーキストッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5066,8025,1806,1185,4084,967
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
適正取付高さ(mm)14214220292.585132
プレート長さ L(mm)12012012011811870
プレート幅 W(mm)1201201208282100
材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング