メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

85.0mm ブレーキストッパー

通常単価(税別)
5,408
税込単価
5,949
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…85m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PY-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PY-1の仕様・寸法情報

用途
物流、台車
適正取付高さ(mm)
85
プレート長さ L(mm)
118
プレート幅 W(mm)
82
材質
スチール
OFF高さ
75mm
ON高さ
90mm
取付ピッチ
100×56mm
取付穴径
8.8mm
型番
NR-1C
メーカー
ナンシン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PY-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,408
( 5,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
・適正取付高さ…85mm
・ON高さ…90mm
・OFF高さ…75mm
・取付ピッチ…100×56mm
・プレートサイズ…118×82mm
・取付穴径…8.8mm
・JAN:4548745625929

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85.0mm ブレーキストッパーの型番EA986PY-1のページです。 型番EA986PY-1に関する仕様情報を記載しております。
85.0mm ブレーキストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85.0mm ブレーキストッパー
302 mm ブレーキストッパー
92.5mm ブレーキストッパー
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)
132 ㎜ ブレーキストッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4085,1806,1186,8026,5064,967
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
適正取付高さ(mm)8520292.5142142132
プレート長さ L(mm)11812011812012070
プレート幅 W(mm)8212082120120100
材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング