メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)

通常単価(税別)
7,715
税込単価
8,487
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・自在式・耐荷重…600kg・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PW-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PW-75の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
588.4
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
車輪径×幅
75×45mm
取付穴ピッチ
80×80mm
耐熱温度
80℃
耐荷重
600kg
全高
106mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PW-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,715
( 8,487 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在式
・耐荷重…600kg
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
・耐熱温度…80℃
・取付穴ピッチ…80×80mm
・車輪径×幅…75×45mm
・全高…106mm
・JAN:4548745626421

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)の型番EA986PW-75のページです。 型番EA986PW-75に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
75mm キャスター(固定金具)
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7156,7064,3503,9712,4915,378
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.0035.01~80.00140.01~220.00
許容荷重(daN)588.458858858858.8196
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)---金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅75×45mm---75×25mm75×32mm
取付穴ピッチ80×80mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト