メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)

通常単価(税別)
3,971
税込単価
4,368
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定式・耐荷重…600kg・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PV-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PV-65の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
92
許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
78(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
78(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 / 工場設備
許容荷重(daN)
588
荷重区分
極重荷重
特性
低床重荷重
車輪幅 B(mm)
45
プレート長さ L(mm)
104
プレート幅 W(mm)
119
重量
1320g
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
80℃
材質詳細
車輪:強化ナイロン
メーカー型番
SKH-65GNB
メーカー
ナンシン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PV-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,971
( 4,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定式
・耐荷重…600kg
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
・耐熱温度…80℃
・取付穴ピッチ…80×80mm
・車輪径×幅…65×45mm
・全高…92mm
・重量…1.32kg
・JAN:4548745626438

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)の型番EA986PV-65のページです。 型番EA986PV-65に関する仕様情報を記載しております。
65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)
65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×25mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9714,3506,7067,715719929
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式自在 / 樹脂-プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチール-スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100100.1~13070.1~100-70.1~10070.1~100
取付け高さ H(mm)9210692-8585
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング