メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

125mm キャスター(固定金具付)

通常単価(税別)
2,582
税込単価
2,840
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ベアリング入・仕様…固定・車輪径×幅…125×38mm・耐荷重…150kg・全高…165...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-62の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
サイズ(A×B)
112×53mm
サイズ(A’×B’)
100×56mm
サイズ(X×Y)
140×80mm
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪径×幅
125×38mm
穴径
11mm
仕様
固定
耐荷重
150kg
全高
165mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,582
( 2,840 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×38mm
・耐荷重…150kg
・全高…165mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…11mm
・サイズ(X×Y)…140×80mm
・サイズ(A×B)…112×53mm
・サイズ(A'×B')…100×56mm
・JAN:4548745975574

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具付)の型番EA986PT-62のページです。 型番EA986PT-62に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(固定金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(固定金具付)
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm
100mm キャスター(自在金具付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5823,6562,1523,1504,0162,563
通常出荷日9日目10日目1日目1日目1日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.0080.01~140.00
許容荷重(daN)147.1147.1147147147118
サイズ(A×B)112×53mm80×80mm---71×71mm
サイズ(A’×B’)100×56mm75×75mm---68×68mm
サイズ(X×Y)140×80mm102×102mm---90×90mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト