メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

通常単価(税別)
3,093
税込単価
3,402
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ベアリング無・仕様…自在(ストッパー付)・車輪径×幅…100×32mm・耐荷重…120k...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-51の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
130
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ストッパ
回転ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
68(71)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
68(71)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
117.6
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
90
プレート幅 W(mm)
90
穴径
10.5mm
材質詳細
金具:スチール(クロームメッキ)
メーカー型番
STC-100VN S-2
メーカー
ナンシン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,093
( 3,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング無
・仕様…自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…120kg
・全高…130mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…10.5mm
・サイズ(X×Y)…90×90mm
・サイズ(A×B)…71×71mm
・サイズ(A'×B')…68×68mm
・JAN:4548745975055

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kgの型番EA986PT-51のページです。 型番EA986PT-51に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×40mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0931,8993,5402,9951,8524,761
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130170.1~200
取付け高さ H(mm)130130130130130190
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング