メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ベアリング無・仕様…自在・車輪径×幅…125×38mm・耐荷重…150kg・全高…165...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-42の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
165
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
125
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
147
車輪幅 B(mm)
38
プレート長さ L(mm)
102
プレート幅 W(mm)
102
穴径
11mm
材質詳細
金具:スチール(クロームメッキ)
メーカー型番
STC-125CNC
メーカー
ナンシン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング無
・仕様…自在
・車輪径×幅…125×38mm
・耐荷重…150kg
・全高…165mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…11mm
・サイズ(X×Y)…102×102mm
・サイズ(A×B)…80×80mm
・サイズ(A'×B')…75×75mm
・JAN:4548745975031

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mmの型番EA986PT-42のページです。 型番EA986PT-42に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:125×38mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1502,1524,0163,4684,0843,656
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在-
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール-
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~170130.1~170170.1~200-
取付け高さ H(mm)165165165165190-
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング