メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg EA986PT-31
通常単価(税別)
1,899
税込単価
2,089
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ベアリング無・仕様…固定・車輪径×幅…100×32mm・耐荷重…120kg・全高…130...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PT-31の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
130
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
80~84.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
80(90)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
40~49.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
45(50)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
117.6
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
70
穴径
10.5mm
材質詳細
金具:スチール(クロームメッキ)
メーカー型番
SKC-100VN
メーカー
ナンシン
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類サイズ(A×B)サイズ(A’×B’)サイズ(X×Y)材質車輪径×幅穴径仕様耐荷重全高
EA986PT-31キャスタ90×50mm80×45mm110×70mm金具:クロームメッキ、車輪:ゴム100×32mm10.5mm固定120kg130mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,899
( 2,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング無
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…120kg
・全高…130mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…10.5mm
・サイズ(X×Y)…110×70mm
・サイズ(A×B)…90×50mm
・サイズ(A'×B')…80×45mm
・JAN:4548745974515

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kgの型番EA986PT-31のページです。 型番EA986PT-31に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×40mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8993,0931,8522,9953,5403,264
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130100.1~130170.1~200
取付け高さ H(mm)130130130130130190
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング