メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

75mm キャスター(固定金具付) EA986PT

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    58.8
  • 重量
    約230g
  • サイズA×B(A'×B')
    55×28(54×28)mm
  • サイズ(X×Y)
    70×52mm
  • 材質
    金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
  • 車輪径×幅
    75×25mm
  • 仕様
    固定
  • 穴径(P)
    8.8mm
  • 耐荷重
    60kg
  • 全高
    93mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-3
解除
数量:

EA986PT-3の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
重量
約230g
サイズA×B(A'×B')
55×28(54×28)mm
サイズ(X×Y)
70×52mm
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
車輪径×幅
75×25mm
仕様
固定
穴径(P)
8.8mm
耐荷重
60kg
全高
93mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…固定
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
・車輪径×幅…75×25mm
・耐荷重…60kg
・全高…93mm
・穴径…8.8mm
・サイズ(X×Y)…70×52mm
・サイズ(A×B)…55×28mm
・重量…約230g
・JAN:4548745982015

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(固定金具付) EA986PTの型番EA986PT-3のページです。 型番EA986PT-3に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(固定金具付) EA986PTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(固定金具付) EA986PT
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×25mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×25mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×25mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×25mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7001,0321,6057701,0001,335
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)58.858.858.8494949
重量約230g約345g約408g約260g約370g-
サイズA×B(A'×B')55×28(54×28)mm-----
サイズ(X×Y)70×52mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました