メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

通常単価(税別)
2,078
税込単価
2,286
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ベアリング入・ねじサイズ…M12×25mm・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-182の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
ねじピッチ
1.75
ねじサイズ
M12×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪径×幅
100×27mm
耐荷重
60kg
取付高
126mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-182
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・ねじサイズ…M12×25mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…100×27mm
・耐荷重…60kg
・取付高…126mm
・JAN:4548745978780

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)の型番EA986PT-182のページです。 型番EA986PT-182に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0782,1241,9892,3222,7241,644
通常出荷日2日目9日目1日目1日目1日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)58.858.858.858.858.849
ねじピッチ1.751.75---1.75
ねじサイズM12×25mmM12×25mm---M12×25mm
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム---金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト