メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    58.8
  • 材質
    金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅
    100×27mm
  • 耐荷重
    60kg
  • 取付高
    122mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-172
解除
数量:

EA986PT-172の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪径×幅
100×27mm
耐荷重
60kg
取付高
122mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,003
( 2,203 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…100×27mm
・耐荷重…60kg
・取付高…122mm
・JAN:4548745978759

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)の型番EA986PT-172のページです。 型番EA986PT-172に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0031,5042,9392,2192,2762,132
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)58.858.858.858.858.858.8
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム--金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム-
車輪径×幅100×27mm--100×27mm100×27mm-
耐荷重60kg--60kg60kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました