メカニカル部品技術窓口

確定しました

150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

通常単価(税別)
3,239
税込単価
3,563
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ベアリング入・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム・固定・車輪径×幅…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-152
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-152の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
107.8
A×B(A'×B')
112×53(100×56)mm
X×Y
140×80mm
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪径×幅
150×32mm
穴径(P)
11mm
耐荷重
110kg
全高
190mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,239
( 3,563 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
・固定
・車輪径×幅…150×32mm
・耐荷重…160kg
・全高…190mm
・JAN:4548745978063

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)の型番EA986PT-152のページです。 型番EA986PT-152に関する仕様情報を記載しております。
150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2392,8653,5171,4011,0481,868
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)107.8107.8107.858.858.858.8
A×B(A'×B')112×53(100×56)mm-----
X×Y140×80mm-----
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム-金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム--金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト