メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    49
  • ねじピッチ
    1.75
  • ねじサイズ
    M12×25mm
  • 材質
    金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
  • 車輪径×幅
    100×25mm
  • 耐荷重
    50kg
  • 取付高
    126mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-135
解除
数量:

EA986PT-135の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
49
ねじピッチ
1.75
ねじサイズ
M12×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
車輪径×幅
100×25mm
耐荷重
50kg
取付高
126mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M12×25mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
・自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…100×25mm
・耐荷重…50kg
・取付高…126mm
・JAN:4548745977424

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)の型番EA986PT-135のページです。 型番EA986PT-135に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7551,042558655693463
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.0035.01~80.00~35.00
許容荷重(daN)4939.229.434.339.234.3
ねじピッチ1.75-1.251.251.751.25
ねじサイズM12×25mm---M12×25mm-
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂---金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました