メカニカル部品技術窓口

確定しました

75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M12×25mm・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・自在(ストッパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-134の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
96
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
ゴム
ねじ径
M12(P1.75)
ストッパ
回転ストッパ付
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
39.2
車輪幅 B(mm)
20
固定/自在
自在
材質詳細
金具:スチール(ユニクロームメッキ)
メーカー型番
SEL-75RL S-1 M12
メーカー
ナンシン
ねじ長さ
25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M12×25mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…75×20mm
・耐荷重…40kg
・取付高…96mm
・JAN:4548745977417

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)の型番EA986PT-134のページです。 型番EA986PT-134に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9726441,644523611430
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
キャスタタイプねじ込み式--ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチール--スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~100--50.1~7050.1~7050.1~70
取付け高さ H(mm)96--596767
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.00~35.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング