メカニカル部品技術窓口

確定しました

75mm キャスター(自在金具・ねじ式)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    39.2
  • ねじピッチ
    1.75
  • ねじサイズ
    M12×25mm
  • 材質
    金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅
    75×20mm
  • 耐荷重
    40kg
  • 取付高
    96mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-124
解除
数量:

EA986PT-124の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
ねじピッチ
1.75
ねじサイズ
M12×25mm
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪径×幅
75×20mm
耐荷重
40kg
取付高
96mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M12×25mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…75×20mm
・耐荷重…40kg
・取付高…96mm
・JAN:4548745976779

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・ねじ式)の型番EA986PT-124のページです。 型番EA986PT-124に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6931,0424633541,755812
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00~35.00~35.0035.01~80.00~35.00
許容荷重(daN)39.239.234.329.44934.3
ねじピッチ1.75-1.251.251.75-
ねじサイズM12×25mm---M12×25mm-
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム---金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました