メカニカル部品技術窓口

確定しました

65mm キャスター(自在金具・ねじ式)

65mm キャスター(自在金具・ねじ式) EA986PT-123
通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M12×25mm・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・自在・車輪径×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-123の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
84
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
ゴム
ねじ径
M12(P1.75)
ストッパ
なし
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
34.3
車輪幅 B(mm)
20
固定/自在
自在
材質詳細
金具:スチール(ユニクロームメッキ)
メーカー型番
SEL-65RL M12
メーカー
ナンシン
ねじ長さ
25mm

商品情報

製品仕様

型番種類ねじピッチねじサイズ材質車輪径×幅耐荷重取付高
EA986PT-123キャスタ1.75M12×25mm金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム65×20mm35kg84mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M12×25mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…65×20mm
・耐荷重…35kg
・取付高…84mm
・JAN:4548745976762

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

65mm キャスター(自在金具・ねじ式)の型番EA986PT-123のページです。 型番EA986PT-123に関する仕様情報を記載しております。
65mm キャスター(自在金具・ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
65mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7601,0056444303321,644
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式-ねじ込み式ねじ込み式-
金具材質スチールスチール-スチールスチール-
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100-50.1~7050.1~70-
取付け高さ H(mm)8484-6759-
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.0035.01~80.00~35.00~35.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング