メカニカル部品技術窓口

確定しました

40mm キャスター(自在金具・ねじ式)

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…M12×14mm・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・自在・車輪径×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-121の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
59
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
ゴム
ねじ径
M12
ストッパ
なし
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
29.4
車輪幅 B(mm)
18
ねじピッチ
1.25
固定/自在
自在
材質詳細
金具:スチール(ユニクロームメッキ)
メーカー型番
SR-40RM M12
メーカー
ナンシン
ねじ長さ
14mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…M12×14mm
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…40×18mm
・耐荷重…30kg
・取付高…59mm
・JAN:4548745976748

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(自在金具・ねじ式)の型番EA986PT-121のページです。 型番EA986PT-121に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3325236444301,644972
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式-ねじ込み式-ねじ込み式
金具材質スチールスチール-スチール-スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70-50.1~70-70.1~100
取付け高さ H(mm)5959-67-96
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.0035.01~80.00~35.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング