メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・仕様…自在・車輪径×幅…65×25mm・耐荷重…50kg・全高…85mm・材質…金具:ク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-12の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
85
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
54(55)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
40~49.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
42(44)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
49
車輪幅 B(mm)
25
プレート長さ L(mm)
70
プレート幅 W(mm)
58
重量
約370g
穴径(P)
8.8mm
材質詳細
金具:スチール(クロームメッキ)
メーカー型番
STC-65EM
メーカー
ナンシン

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・車輪径×幅…65×25mm
・耐荷重…50kg
・全高…85mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…8.8mm
・サイズ(X×Y)…70×58mm
・サイズ(A×B)…55×42mm
・重量…約370g
・JAN:4548745974041

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mmの型番EA986PT-12のページです。 型番EA986PT-12に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×25mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×25mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×25mm
75mm キャスター(固定金具付) EA986PT
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×25mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9297199661,4906541,248
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在-プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチール-スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~10070.1~100-70.1~100
取付け高さ H(mm)85859393-85
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング