メカニカル部品技術窓口

確定しました

75mm キャスター(自在金具付)

通常単価(税別)
644
税込単価
708
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・仕様…自在・車輪径×幅…75×20mm・耐荷重…40kg・全高…92mm・材質…金具:ク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-102の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪径×幅
75×20mm
仕様
自在
耐荷重
40kg
全高
92mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・車輪径×幅…75×20mm
・耐荷重…40kg
・全高…92mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・JAN:4548745976151

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具付)の型番EA986PT-102のページです。 型番EA986PT-102に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具付)
75mm キャスター(固定金具付) EA986PT
75mm キャスター(固定金具)
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LH
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6446542,4915,37824,1948,542
通常出荷日9日目9日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
許容荷重(daN)39.258.858.8196196147.1
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅75×20mm75×25mm75×25mm75×32mm75×37mm75×32mm
仕様自在固定固定車輪自在ブレーキ無自在ストッパー無自在ブレーキ無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト