メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm EA986PT-101
通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・仕様…自在・車輪径×幅…65×20mm・耐荷重…35kg・全高…80mm・材質…金具:ク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PT-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PT-101の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
80
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
56
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
~39.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
28
取付穴種類
丸穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
34.3
車輪幅 B(mm)
20
プレート長さ L(mm)
70
プレート幅 W(mm)
42
材質詳細
金具:スチール(クロームメッキ)
メーカー型番
TEL-65RL
メーカー
ナンシン

商品情報

製品仕様

型番種類材質車輪径×幅仕様耐荷重全高
EA986PT-101キャスタ金具:クロームメッキ、車輪:ゴム65×20mm自在35kg80mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PT-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・車輪径×幅…65×20mm
・耐荷重…35kg
・全高…80mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・JAN:4548745976144

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mmの型番EA986PT-101のページです。 型番EA986PT-101に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7075241,0071,175554929
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~10070.1~10070.1~10070.1~100
取付け高さ H(mm)808080929285
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.00~35.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング