メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg EA986PN-72
通常単価(税別)
3,566
税込単価
3,923
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り・耐荷重…180kg・車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PN-72の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
144
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ウレタン
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
71
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
71
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
176.4
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
95
プレート幅 W(mm)
95
重量
1100g
穴径
10.5mm
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
-15~70℃
偏心
35mm
メーカー型番
WJ-100UB
メーカー
東正車輌(TOSEI)

商品情報

製品仕様

型番種類重量ストッパー有/無車輪径×幅固定/自在取付ピッチ備考穴径プレートサイズベアリング有/無
EA986PN-72キャスタ1.1kg無し100×32mm自在71×71mm安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。10.5mm95×95mm有り

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,566
( 3,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…180kg
・車輪径×幅…100×32mm
・全高…144mm
・取付ピッチ…71×71mm
・プレートサイズ…95×95mm
・穴径…10.5mm
・偏心…35mm
・重量…1.1kg
・車輪材質…ウレタン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-15℃/70℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745995220

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kgの型番EA986PN-72のページです。 型番EA986PN-72に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5662,8974,6181,8552,5711,450
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式自在 / 樹脂プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~17070.1~10070.1~10070.1~100
取付け高さ H(mm)144144144100100100
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング