メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm

通常単価(税別)
6,008
税込単価
6,609
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定/自在…固定・ストッパー有/無…有り・ベアリング有/無…有り・耐荷重…250kg・車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PN-63の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
177
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
130
車輪材質
ウレタン
ストッパ
回転ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
100
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
50~59.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
56
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
245
車輪幅 B(mm)
36
プレート長さ L(mm)
138
プレート幅 W(mm)
93
重量
1900g
穴径
11mm
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
-15~70℃
メーカー型番
WK-130UB-SR
メーカー
東正車輌(TOSEI)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,008
( 6,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…有り
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…250kg
・車輪径×幅…130×36mm
・全高…177mm
・取付ピッチ…100×56mm
・プレートサイズ…138×93mm
・穴径…11mm
・重量…1.9kg
・車輪材質…ウレタン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-15℃/70℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745995190

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mmの型番EA986PN-63のページです。 型番EA986PN-63に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0085,6574,4205,2775,2192,470
通常出荷日1日目1日目2日目1日目9日目9日目
キャスタタイププレート式固定 / 樹脂プレート式自在 / 樹脂プレート式固定プレート式自在--
金具材質スチールスチールスチールスチール--
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200--
取付け高さ H(mm)177177177177--
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00140.01~220.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング