メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-53

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    245
  • 重量
    1.7kg
  • ストッパー有/無
    無し
  • 車輪径×幅
    130×36mm
  • 固定/自在
    固定
  • 取付ピッチ
    100×56mm
  • 備考
    安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
  • 穴径
    11mm
  • プレートサイズ
    138×93mm
  • ベアリング有/無
    有り
  • 注意事項
    キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 耐熱温度
    -15℃~70℃
  • 耐荷重
    250kg
  • 全高
    177mm
  • 金具材質
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-53
解除
数量:

EA986PN-53の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
重量
1.7kg
ストッパー有/無
無し
車輪径×幅
130×36mm
固定/自在
固定
取付ピッチ
100×56mm
備考
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
穴径
11mm
プレートサイズ
138×93mm
ベアリング有/無
有り
注意事項
キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
車輪材質
ウレタン
耐熱温度
-15℃~70℃
耐荷重
250kg
全高
177mm
金具材質
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,712
( 4,083 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…250kg
・車輪径×幅…130×36mm
・全高…177mm
・取付ピッチ…100×56mm
・プレートサイズ…138×93mm
・穴径…11mm
・重量…1.7kg
・車輪材質…ウレタン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-15℃/70℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745994100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-53の型番EA986PN-53のページです。 型番EA986PN-53に関する仕様情報を記載しております。
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-53
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-13
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm
75mm キャスター(固定金具付) EA986PN
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7122,6315,5654,7091,8484,349
通常出荷日2日目9日目9日目2日目9日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00140.01~220.00220.01~320.00140.01~220.0080.01~140.00140.01~220.00
許容荷重(daN)245176.5245176.4118176.4
重量1.7kg1.5kg2.1kg1700g0.4kg1950g
ストッパー有/無無し無し有り-無し-
車輪径×幅130×36mm130×38mm130×36mm-75×32mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました