メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

75mm キャスター(固定金具付) EA986PN

通常単価(税別)
1,733
税込単価
1,906
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定/自在…固定・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り・耐荷重…120kg・車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PN-51の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
118
重量
0.4kg
ストッパー有/無
無し
車輪径×幅
75×32mm
固定/自在
固定
取付ピッチ
63×40mm
備考
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
穴径
9.5mm
プレートサイズ
95×72mm
ベアリング有/無
有り
注意事項
キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
車輪材質
ウレタン
耐熱温度
-15℃~70℃
耐荷重
120kg
全高
100mm
金具材質
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,733
( 1,906 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…120kg
・車輪径×幅…75×32mm
・全高…100mm
・取付ピッチ…63×40mm
・プレートサイズ…95×72mm
・穴径…9.5mm
・重量…0.4kg
・車輪材質…ウレタン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-15℃/70℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745994087

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(固定金具付) EA986PNの型番EA986PN-51のページです。 型番EA986PN-51に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(固定金具付) EA986PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(固定金具付) EA986PN
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-13
130mm キャスター(固定金具付) EA986PN-53
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7332,4706,1701,4502,1713,180
通常出荷日9日目9日目2日目1日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00140.01~220.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00
許容荷重(daN)118176.524578.478.4117.6
重量0.4kg1.5kg1.7kg400g500g500g
ストッパー有/無無し無し無し---
車輪径×幅75×32mm130×38mm130×36mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト