メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm

通常単価(税別)
5,977
税込単価
6,575
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…有り・ベアリング有/無…有り・耐荷重…200kg・車...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PN-44の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
198
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
ゴム
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
85~99.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
90
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
196
車輪幅 B(mm)
45
プレート長さ L(mm)
120
プレート幅 W(mm)
120
重量
2400g
穴径
11mm
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
-20~80℃
偏心
45mm
メーカー型番
WJ-150RB-WSR
メーカー
東正車輌(TOSEI)

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,977
( 6,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…有り
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…200kg
・車輪径×幅…150×45mm
・全高…198mm
・取付ピッチ…90×90mm
・プレートサイズ…120×120mm
・穴径…11mm
・偏心…45mm
・重量…2.4kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745999617

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mmの型番EA986PN-44のページです。 型番EA986PN-44に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×45mm
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×38mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9774,9893,6918,1806,6806,367
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式自在 / 樹脂
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200
取付け高さ H(mm)198198198198198198
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング