メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mm

通常単価(税別)
4,980
税込単価
5,478
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定/自在…自在・ブレーキ有/無…無し・ベアリング有/無…有り・耐荷重…200kg・車輪...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PN-34の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
198
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
85~99.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
90
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
196
車輪幅 B(mm)
45
プレート長さ L(mm)
120
プレート幅 W(mm)
120
重量
2300g
穴径
11mm
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
-20~80℃
偏心
45mm
メーカー型番
WJ-150RB
メーカー
東正車輌(TOSEI)

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ブレーキ有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…200kg
・車輪径×幅…150x45mm
・全高…198mm
・取付ピッチ…90x90mm
・プレートサイズ…120x120mm
・ねじサイズ…-
・偏心…45mm
・重量…2.3kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重x80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745998559

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mmの型番EA986PN-34のページです。 型番EA986PN-34に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mm
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×35mm
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×45mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9802,0102,6805,2472,4813,691
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在 / 樹脂ねじ込み式 / 樹脂ねじ込み式 / 樹脂プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200130.1~17070.1~100130.1~17050.1~70170.1~200
取付け高さ H(mm)19814410013369198
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング