メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA986PN-111
2024年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…無し
・車輪材質…ナイロン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-40℃/70℃
・耐荷重…40kg
・車輪径×幅…50×20mm
・全高…66mm
・取付ピッチ…14×9×10×9mm
・プレートサイズ…30×48mm
・偏心…21mm
・重量…0.18kg
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745983074