メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg EA986PN-11
通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・固定/自在…固定・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り・耐荷重…80kg・車輪...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PN-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PN-11の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
100
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
40~49.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
40
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
78.4
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
95
プレート幅 W(mm)
72
重量
400g
穴径
9.5mm
ベアリング有/無
有り
耐熱温度
-20~80℃
メーカー型番
WK-75RB
メーカー
東正車輌(TOSEI)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類重量ストッパー有/無車輪径×幅固定/自在取付ピッチ備考穴径プレートサイズベアリング有/無
EA986PN-11キャスタ0.4kg無し75×32mm固定63×40mm安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。9.5mm95×72mm有り

型番リスト

表示件数
型番
EA986PN-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…80kg
・車輪径×幅…75×32mm
・全高…100mm
・取付ピッチ…63×40mm
・プレートサイズ…95×72mm
・穴径…9.5mm
・重量…0.4kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745996340

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kgの型番EA986PN-11のページです。 型番EA986PN-11に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kg
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4501,8552,1712,5713,1803,412
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定 / 樹脂プレート式自在 / 樹脂
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~10070.1~10070.1~10070.1~100
取付け高さ H(mm)100100100100100100
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング