メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

通常単価(税別)
131
税込単価
144
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)・車輪…ナイロン・仕様…固定車・耐荷重…18.4kg...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PF-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PF-7の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
42
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
32
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
29
取付穴種類
丸穴(2つ穴)
用途
物流、台車 / スチール棚、木工家具
許容荷重(daN)
18.03
車輪幅 B(mm)
14
プレート長さ L(mm)
36
プレート幅 W(mm)
20
重量
30g
取付穴(P)
4.2mm
材質詳細
金具:鉄(三価ユニクロメッキ)
メーカー型番
GR-32N
メーカー
ユーエイキャスター

型番リスト

表示件数
型番
EA986PF-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131
( 144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)
・車輪…ナイロン
・仕様…固定車
・耐荷重…18.4kg
・車輪径(D)×幅(W)…32×14mm
・全高(H)…42mm
・サイズ…A:36mm、B:20mm、X:29mm、P:4.2mm
・重量…30g
・JAN:4548745605945

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986PF-7のページです。 型番EA986PF-7に関する仕様情報を記載しております。
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
キャスター GR型固定車プレート式
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
メーカーエスコユーエイキャスターエスコエスコエスコエスコ
通常価格13161 -17233781156
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
キャスタタイププレート式固定 / 樹脂プレート式固定プレート式自在 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~50-~5050.1~70~50~50
取付け高さ H(mm)42-42653550
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00-~35.0035.01~80.00~35.00~35.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング