メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

38mm キャスター(固定金具付)

通常単価(税別)
168
税込単価
185
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車・キャスター…固定・入数は1個入りになります。・車輪径…3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PF-3の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
許容荷重(daN)
19.6
キャスター
固定
材質
金具:鋼板、車輪:ゴム車
車輪径
38mm
耐荷重
20kg
全高
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車
・キャスター…固定
・入数は1個入りになります。
・車輪径…38mm
・耐荷重…20kg
・全高…50mm
・JAN:4518340153363

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mm キャスター(固定金具付)の型番EA986PF-3のページです。 型番EA986PF-3に関する仕様情報を記載しております。
38mm キャスター(固定金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mm キャスター(固定金具付)
キャスター GR型固定車プレート式
38mm キャスター(自在金具付)
32mm キャスター(固定金具付)
25mm キャスター(自在金具付)
32mm キャスター(自在金具付)
メーカーエスコユーエイキャスターエスコエスコエスコエスコ
通常価格16861 -300132143182
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00-~35.00~35.00~35.00~35.00
許容荷重(daN)19.6-19.611.767.8411.76
キャスター固定-----
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車-----
車輪径38mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト