メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

32mm キャスター(固定金具付)

通常単価(税別)
132
税込単価
145
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車・キャスター…固定・車輪径…32mm・耐荷重…12kg・全...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PF-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
~50
取付け高さ H(mm)
42
許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
32
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
29
取付穴種類
丸穴(2つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
11.76
車輪幅 B(mm)
14
プレート長さ L(mm)
36
プレート幅 W(mm)
20
穴径(P)
4.2mm
材質詳細
金具:鋼板
メーカー型番
GR-32R
メーカー
ユーエイキャスター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132
( 145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車
・キャスター…固定
・車輪径…32mm
・耐荷重…12kg
・全高…42mm
・JAN:4518340153349

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32mm キャスター(固定金具付)の型番EA986PF-2のページです。 型番EA986PF-2に関する仕様情報を記載しております。
32mm キャスター(固定金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm キャスター(固定金具付)
キャスター GR型固定車プレート式
32mm キャスター(自在金具付)
38mm キャスター(固定金具付)
25mm キャスター(自在金具付)
38mm キャスター(自在金具付)
メーカーエスコユーエイキャスターエスコエスコエスコエスコ
通常価格13261 -182168143300
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目9日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在-プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチール-スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~50-~50-~50~50
取付け高さ H(mm)42-42-3550
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00-~35.00~35.00~35.00~35.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング