メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-7

通常単価(税別)
1,895
税込単価
2,085
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・仕様…自在・ブレーキ有無…有り・ベアリング…プレーンベアリング・材質…金具:スチール(亜...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PE-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986PE-7の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
~35.00
許容荷重(daN)
34.3
ねじサイズ(F)
φ5.5mm
重量
160g
ベアリング
プレーンベアリング
車輪径(D)×幅(C)
φ50mm×18.5mm
サイズ(S)
1.5mm
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
偏心(L)
27mm
ブレーキ有無
有り
取付ピッチ(E×G)
33×33mm
仕様
自在
プレートサイズ(A×B)
47×47mm
全高(H)
67.5mm
耐荷重
35kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986PE-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,895
( 2,085 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ブレーキ有無…有り
・ベアリング…プレーンベアリング
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
・耐荷重…35kg
・車輪径(D)×幅(C)…直径50mm×18.5mm
・全高(H)…67.5mm
・取付ピッチ(E×G)…33×33mm
・プレートサイズ(A×B)…47×47mm
・ねじサイズ(F)…直径5.5mm
・偏心(L)…27mm
・サイズ(S)…1.5mm
・重量…160g
・JAN:4548745921113

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-7の型番EA986PE-7のページです。 型番EA986PE-7に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-7
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-23
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-6
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-21
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-11
キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8951,5321,2361,3959261,197
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.00~35.00~35.00~35.00~35.00
許容荷重(daN)34.334.334.334.334.334.3
ねじサイズ(F)φ5.5mmφ5.5mmφ5.5mmφ5.5mmφ5.5mmΦ5.5
重量160g160g120g110g110g146g
ベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト