メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    68.6
  • 重量
    220g
  • ベアリング
    プレーンベアリング
  • 材質
    金具:スチール、車輪:プラスチック
  • ストッパー有無
    無し
  • 車輪径×幅
    φ50mm×(17mm×2)
  • プレートサイズ
    60×60mm
  • 仕様
    自在
  • 偏心
    26mm
  • 耐荷重
    70kg
  • 全高
    78mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PE-1
解除
数量:

EA986PE-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
68.6
重量
220g
ベアリング
プレーンベアリング
材質
金具:スチール、車輪:プラスチック
ストッパー有無
無し
車輪径×幅
φ50mm×(17mm×2)
プレートサイズ
60×60mm
仕様
自在
偏心
26mm
耐荷重
70kg
全高
78mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986PE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,629
( 1,792 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…無し
・ベアリング…プレーンベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:プラスチック
・耐荷重…70kg
・車輪径×幅…直径50mm×(17mm×2)
・全高…78mm
・プレートサイズ…60×60mm
・偏心…26mm
・重量…220g
・JAN:4548745919301

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)の型番EA986PE-1のページです。 型番EA986PE-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-21
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-11
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-6
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) EA986PE-23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6291,3959261,2362,6311,532
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00~35.00~35.00~35.0035.01~80.00~35.00
許容荷重(daN)68.634.334.334.368.634.3
重量220g110g110g120g300g160g
ベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリングプレーンベアリング
材質金具:スチール、車輪:プラスチック金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:プラスチック金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました