メカニカル部品技術窓口

確定しました

50mm キャスター(ツインホイール/4個)【4個入り】

通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・耐荷重…60kg・ストッパー無・車輪径×幅…50×(11×2)mm・重量…48g・材質…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986PC-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA986PC-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
重量
48g
材質
ナイロン
入数
4個
適合ステム
EA986PC-21、-22、-23、-25
車輪径×幅
50×(11×2)mm
耐荷重
60kg

型番リスト

表示件数
型番
EA986PC-150
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…60kg
・ストッパー無
・車輪径×幅…50×(11×2)mm
・重量…48g
・材質…ナイロン
・適合ステム…EA986PC-21、-22、-23、-25
・入数…4個
・JAN:4518340259232

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール/4個)の型番EA986PC-150のページです。 型番EA986PC-150に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(ツインホイール/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格494746278344699662
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00--
許容荷重(daN)58.858.843.143.1--
重量48g54g27g34g--
材質ナイロン-ナイロンナイロン--
入数4個-4個4個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト