メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    882.6
  • 材質
    車輪:特殊鋼、本体:スチール
  • 車輪径×幅
    125×55mm
  • 仕様
    固定車輪
  • 耐熱温度
    -25℃~120℃
  • 耐荷重
    900kg
  • 全高
    170mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986NM-125
解除
数量:

EA986NM-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
882.6
材質
車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪径×幅
125×55mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
900kg
全高
170mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986NM-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,566
( 35,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:特殊鋼、本体:スチール
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×55mm
・耐荷重…900kg
・全高…170mm
・JAN:4518340795921

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)の型番EA986NM-125のページです。 型番EA986NM-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:125×35mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,56611,94621,43314,30520,75210,300
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~140.01~220.00485.01~750.00320.01~485.00320.01~485.00140.01~220.00
許容荷重(daN)882.6196686.5343.2343.2196(4km/h時)
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール-
車輪径×幅125×55mm125×35mm100×40mm150×50mm200×50mm-
仕様固定車輪自在車輪(ストッパー無し)固定車輪固定車輪固定車輪-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました