メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

通常単価(税別)
21,433
税込単価
23,576
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:特殊鋼、本体:スチール・仕様...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986NM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986NM-100の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
686.5
材質
車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪径×幅
100×40mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
700kg
全高
140mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986NM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,433
( 23,576 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:特殊鋼、本体:スチール
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…700kg
・全高…140mm
・JAN:4518340795914

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)の型番EA986NM-100のページです。 型番EA986NM-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,4339,48014,30520,75232,56631,259
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00140.01~220.00320.01~485.00320.01~485.00750.01~750.01~
許容荷重(daN)686.5196343.2343.2882.6882.6
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅100×40mm100×35mm150×50mm200×50mm125×55mm250×60mm
仕様固定車輪自在車輪(ストッパー無し)固定車輪固定車輪固定車輪固定車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト