メカニカル部品技術窓口

確定しました

250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

通常単価(税別)
35,576
税込単価
39,134
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986NA-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986NA-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
588.4
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅
250×60mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
600kg
全高
295mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986NA-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,576
( 39,134 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…250×60mm
・耐荷重…600kg
・全高…295mm
・JAN:4518340795785

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)の型番EA986NA-250のページです。 型番EA986NA-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
250mm キャスター(自在金具) EA986HF
250mm キャスター(自在金具) EA986KT
250mm キャスター(自在金具) EA986JK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,57631,2599,48040,298279,21941,358
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00750.01~140.01~220.00750.01~750.01~485.01~750.00
許容荷重(daN)588.4882.6196833.63138490.3
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅250×60mm250×60mm100×35mm250×60mm250×(80×2)mm250×50mm
仕様自在車輪(ストッパー無し)固定車輪自在車輪(ストッパー無し)自在車輪(ストッパー無し)自在ブレーキ無自在ブレーキ無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト