メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)

通常単価(税別)
11,808
税込単価
12,989
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986NA-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986NA-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
196
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅
100×35mm
仕様
自在車輪(前ストッパー付き)
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
200kg
全高
125mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986NA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,808
( 12,989 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…100×35mm
・耐荷重…200kg
・全高…125mm
・JAN:4518340795853

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)の型番EA986NA-12のページです。 型番EA986NA-12に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
125mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
100mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,80813,6689,48012,50421,43329,908
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00485.01~750.00320.01~485.00
許容荷重(daN)196196196196686.5343.2
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅100×35mm125×35mm100×35mm100×35mm100×40mm150×50mm
仕様自在車輪(前ストッパー付き)自在車輪(前ストッパー付き)自在車輪(ストッパー無し)自在車輪(後ストッパー付き)固定車輪自在車輪(後ストッパー付き)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト