メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

通常単価(税別)
31,259
税込単価
34,385
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986N-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986N-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
882.6
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅
250×60mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
900kg
全高
295mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986N-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,259
( 34,385 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・仕様…固定
・車輪径×幅…250×60mm
・耐荷重…600kg
・全高…295mm
・JAN:4518340795723

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)の型番EA986N-250のページです。 型番EA986N-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
250mm キャスター(固定金具) EA986KS
250mm キャスター(固定金具) EA986KH
250mm キャスター(固定金具) EA986HA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,25935,57621,433185,41240,86719,174
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~485.01~750.00485.01~750.00750.01~750.01~220.01~320.00
許容荷重(daN)882.6588.4686.53138980289
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅250×60mm250×60mm100×40mm250×(80×2)mm250×60mm250×60mm
仕様固定車輪自在車輪(ストッパー無し)固定車輪固定固定固定車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト