メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

通常単価(税別)
14,305
税込単価
15,736
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986N-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986N-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
許容荷重(daN)
343.2
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅
150×50mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-25℃~120℃
耐荷重
350kg
全高
190mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986N-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,305
( 15,736 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・仕様…固定
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…400kg
・全高…190mm
・JAN:4518340795709

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)の型番EA986N-150のページです。 型番EA986N-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,30521,43320,75232,5669,48031,259
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00485.01~750.00320.01~485.00750.01~140.01~220.00750.01~
許容荷重(daN)343.2686.5343.2882.6196882.6
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:特殊鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪径×幅150×50mm100×40mm200×50mm125×55mm100×35mm250×60mm
仕様固定車輪固定車輪固定車輪固定車輪自在車輪(ストッパー無し)固定車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト