メカニカル部品技術窓口
【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリ...
型番:
【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール・グリスニップル付車輪・仕様…固定・車輪径×幅…100×35mm・耐荷重…200kg・全高…125mm・JAN:4518340795686
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード