メカニカル部品技術窓口

確定しました

420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

通常単価(税別)
48,638
税込単価
53,502
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6/10層)、リム:スチール・耐熱温度…-25/...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986MX-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986MX-420の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重(4km/h時)
650kg
車輪径×幅
420×115mm
軸径
30mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986MX-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,638
( 53,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6/10層)、リム:スチール
・耐熱温度…-25/50℃
・ボールベアリング
・車輪径×幅…420×115mm
・耐荷重(4km/h時)…650kg
・軸径…30mm
・JAN:4518340706781

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)の型番EA986MX-420のページです。 型番EA986MX-420に関する仕様情報を記載しております。
420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
220x 70mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,63832,65898,62212,3919,68619,816
通常出荷日2日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチールタイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチールタイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチールタイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)
耐熱温度-25~50℃-25~50℃-25~50℃-25~50℃-25~50℃-25~50℃
耐荷重(4km/h時)650kg450kg1300kg---
車輪径×幅420×115mm300×100mm536×165mm260×85mm220×65mm300×100mm
軸径30mm25mm35mm20mm20mm25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング